Cable - CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN - 2304212

Cable redondo confeccionado; Mando: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); Conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • División de 32 canales en 4 x 8 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2304212
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 490 (C-5-2017)
EAN 4017918929831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 415,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290