Módulo de interconexión - FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS - 2303006

La figura muestra la variante FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Módulo D-SUB 1:1 estándar, con conexión por resorte y conector macho D-SUB, número de polos 25

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 9 a 50 polos
  • Técnica de conexión por resorte
  • Según IEC 60807-2
  • Conexión 1:1
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2303006
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 308 (IF-2011)
EAN 4017918943974
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010