Cable - FLK 16/14/DV-OUT/100 - 2300575

Cable redondo confeccionado; control: Emerson Delta V; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 16-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema DeltaV permite conectar el cableado de proceso a través de "Mass Termination Blocks" (MTB) con conectores para cable plano.
  • Para tarjetas digitales con MTB de 16 polos para la conexión con PLC-INTERFACE

Datos mercantiles

Clave de pedido 2300575
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 480 (C-5-2017)
EAN 4017918897345
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290