Contactor inversor semiconductor - ELR W3-230AC/500AC- 2 - 2297303

Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dispositivo de seguridad térmica opcional
  • Tiempos de conmutación estables y cortos
  • Larga vida útil
  • Conmutación sin ruido ni desgaste
  • Alta frecuencia de conmutación
  • Circuito de protección integrado
  • Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297303
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 40 (C-5-2017)
EAN 4046356175661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 435,200 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar