Contactor semiconductor - ELR 3- 24DC/500AC- 9 - 2297219

Contactor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 9 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dispositivo de seguridad térmica opcional
  • Tiempos de conmutación estables y cortos
  • Conmutación sin ruido ni desgaste
  • Larga vida útil
  • Alta frecuencia de conmutación
  • Circuito de protección integrado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297219
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 43 (C-5-2017)
EAN 4046356175579
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 694,000 g
Número de tarifa arancelaria 85364900