Contactor semiconductor - ELR 1-230AC/600AC-50 - 2297183

Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alta frecuencia de conmutación
  • Sin desgaste ni rebote
  • Variantes de tensión de entrada de 24 V DC y 230 V AC.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297183
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 49 (C-5-2017)
EAN 4046356132008
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 420,600 g
Número de tarifa arancelaria 85362010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar