Contactor semiconductor - ELR 1- 24DC/600AC-50 - 2297170

Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sin desgaste ni rebote
  • Alta frecuencia de conmutación
  • Variantes de tensión de entrada de 24 V DC y 230 V AC.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297170
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 49 (C-5-2017)
EAN 4046356132046
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 413,800 g
Número de tarifa arancelaria 85362010