Cable - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 50/IB32 - 2296812

Cable redondo confeccionado; control: Allen-Bradley SLC 500 (IB 32); conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con el sistema de cables se realiza una fracción de máx. 32 canales en 4 x 8 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2296812
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 479 (C-5-2017)
EAN 4017918614157
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 117,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444290