Módulo de interconexión - FLKMS-D37 SUB/B (1-37) - 2294364

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, número de polos 37

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2294364
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (IF-2007)
EAN 4017918132743
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 206,200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010