Módulo pasivo - FLKM 50/4-FLK14/PLC - 2284594

Módulo distribuidor VARIOFACE, permite la división por bytes de 32 señales E/S en 4 x 8 canales, el módulo enlaza cables del sistema de 50 polos con cuatro cables del sistema de 14 polos a través de conectores macho, anchura del módulo: 90 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2284594
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 186 (IF-2002)
EAN 4017918055769
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,080 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar