Módulo de interconexión - FLKM-D25 SUB/B/LA - 2281694

La figura muestra la variante FLKM-D37 SUB/B/LA

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra D-Sub miniatura, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, con indicación luminosa, número de polos 25

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2281694
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (IF-2007)
EAN 4017918054946
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,880 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar