Módulo de interconexión - FLKM-D15 SUB/B/LA - 2281681

La figura muestra la variante FLKM-D37 SUB/B/LA

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, con indicación luminosa, número de polos 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2281681
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (IF-2007)
EAN 4017918054939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 106,690 g
Número de tarifa arancelaria 85369010