Caja para electrónica - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte superior, color: gris claro, anchura: 17,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279253
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 670 (C-1-2013)
EAN 4046356299503
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,200 g
Número de tarifa arancelaria 85472000