Conector enchufable para placa de circ. impreso - MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - 2278416

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso p. carcasas componentes electrónicos ME/ME MAX
  • Paso de 3,5 mm
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2278416
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (C-1-2013)
EAN 4046356293020
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,540 g
Número de tarifa arancelaria 85369010