Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 - 2277750

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 15 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(500 … 2000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 70 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277750
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
EAN 4046356459631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 448,700 g
Número de tarifa arancelaria 85043129