Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 - 2277747

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1000 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(500 … 2000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 70 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277747
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
EAN 4046356458757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 418,100 g
Número de tarifa arancelaria 85043129

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar