Convertidor de corriente - PACT MCR-V2C- 8020-105 - 2277501

Convertidores de corriente de barra pasante calibrables, corriente primaria seleccionable 400...1500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,2 / 0,2S o 0,5 / 0,5S; potencia de dimensionamiento seleccionable. Opcional: Calibrado del convertidor y creación de los certificados correspondientes.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Para el proceso de calibrado de transformadores de intensidad se aplican tasas de calibrado según el Boletín Oficial del Estado, las cuales se rigen por el nivel de la intensidad de la corriente asignada primaria.

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(500 … 2000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 70 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277501
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 451,100 g
Número de tarifa arancelaria 85043129