Convertidor de corriente - PACT MCR-V2C- 5012- 85 - 2277459

Convertidores de corriente de barra pasante calibrables; corriente primaria seleccionable 200...1200 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 0,2 / 0,2S o 0,5 / 0,5S; potencia de dimensionamiento seleccionable. Opcional: Calibrado del convertidor y creación de los certificados correspondientes.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Para el proceso de calibrado de transformadores de intensidad se aplican tasas de calibrado según el Boletín Oficial del Estado, las cuales se rigen por el nivel de la intensidad de la corriente asignada primaria.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277459
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 470,000 g
Número de tarifa arancelaria 85043129