Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-10020-129 - 2277378

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 400...4000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 4000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 85 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277378
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 505,900 g
Número de tarifa arancelaria 85043129