Convertidor de corriente - PACT MCR-V2- 8020-105 - 2277365

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 500...2000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(500 … 2000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 70 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277365
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 484,000 g
Número de tarifa arancelaria 85043129