Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 - 2277226

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1000 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(200 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 53 mm
  • Dimensiones carril: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277226
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 228 (C-5-2017)
EAN 4046356305037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 432,500 g
Número de tarifa arancelaria 85043129