Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 - 2276340

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 2500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 20 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 61 mm
  • Dimensiones carril: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276340
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
EAN 4046356502900
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 510,400 g
Número de tarifa arancelaria 85043129