Regleta de base - SKBI 128-G64/G64 - 2268112

La figura muestra la variante SKBI 128-B 32/B 32

Bloque de tarjetas insertables 19", número de polos: 0, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2268112
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 786 (C-1-2013)
EAN 4017918053970
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 686,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010