Almacén - SKBI 32/F/ZD - 2261106

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2261106
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 779 (C-1-2013)
EAN 4017918053840
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 172,440 g
Número de tarifa arancelaria 85369010