Almacén - SKBI 32/D - 2261054

Almacén, corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2261054
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 779 (C-1-2013)
EAN 4017918053826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 154,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010