Caja para electrónica - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Parte del sistema EnviroCase
  • Adecuada para su uso en interiores y exteriores
  • Con una placa frontal fijada en la base, se corresponde con el índice de protección IP66/IP67
  • Es posible el montaje en pared, panel y barra

Datos mercantiles

Clave de pedido 2230003
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626381374
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 260,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099