Accesorios - FLP/SKBD - 2204121

Ninguna imagen disponible

Par de guías, para placas de circuito impreso de tamaño mediano, la altura es de 80 mm, el orificio de sujeción tiene un diámetro de 3,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2204121
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (CC-2002)
EAN 4017918053512
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,650 g
Número de tarifa arancelaria 85389099