Caja para electrónica - UEGM 25 V0 GN - 2203817

Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 3 conexiones por tornillo ó 6 conexiones por enchufe plano por cada lado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
  • Montajes electrónicos complejos integrables, hasta con 24 conexiones en dos niveles
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203817
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626446332
Número de tarifa arancelaria 85369010