Accesorios - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Teclado de membrana autoadhesivo en la técnica de control plateada, 16 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 62 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203568
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626474014
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar