Caja para electrónica - UCS 195-145-H-CCD 7035 - 2203454

Carcasa completa para placas de circuito impreso, fijada en inserciones angulares; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, inserciones angulares con fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color turquesa-verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación de la placa flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Gastos de logística mínimos gracias a los componentes compatibles entre sí
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203454
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626403403
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 658,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389099