nuevo

Pared lateral - UCS SW 145-H 9005 - 2203376

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 195 x 145 mm y 145 x 125 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 67 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203376
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626427614
Número de tarifa arancelaria 85389099