Caja para electrónica - HCS-C MAXI 1W 2X9V 1 1 7035 - 2203170

Carcasa portátil C-Maxi en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal, tornillos. Parte frontal con refuerzo de 1,1 mm, con ventana y ranura para teclado, tapa para el compartimiento de baterías y contactos de batería 2 bloques de 9 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203170
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626377261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 232,200 g
Número de tarifa arancelaria 39269097