nuevo

Caja para electrónica - HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 2203166

Carcasa portátil C-Maxi en gris claro, formada por dos mitades con tornillos, parte frontal de 1,1 mm con refuerzo con ventana y ranura para teclado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203166
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626377766
Número de tarifa arancelaria 39269097