nuevo

Caja para electrónica - HCS-T MAXI 1W 5AA 1 1 7035 - 2203144

Carcasa portátil T-Maxi en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal y tornillos. Parte frontal con refuerzo de 1,1 mm, con ventana y ranura para teclado, tapa para el compartimiento de baterías y contactos de batería, para 5 pilas AA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203144
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626376967
Número de tarifa arancelaria 39269097