Caja para electrónica - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Carcasa portátil T-Micro en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal, tornillos. Parte frontal con refuerzo de 1,1 mm, cerrada con ranura para teclado, tapa para el compartimiento de baterías y contactos de batería para 2 pilas AA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203128
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626356464
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097