Caja para electrónica - ME 35 UT BUS/10 KMGY - 2202691

Carcasa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, puenteado transversal: conector bus integrado, color: gris claro, anchura: 35 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202691
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626170237
Número de tarifa arancelaria 85472000