Caja para electrónica - ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 KMGY - 2202683

La figura muestra una variante del artículo

Carcasa, longitud: 99 mm, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202683
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626169866
Número de tarifa arancelaria 85472000