Caja para electrónica - ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 2202664

Carcasa, longitud: 120,6 mm, Parte inferior, color: gris claro, anchura: 75,9 mm, altura: 57,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en anchos de construcción de 75,6 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202664
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626199306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,760 g
Número de tarifa arancelaria 85472000