Almacén - SKBD 18/MT - 2202628

La figura muestra una variante de 20 polos

Almacén, corriente nominal: 5 A, número de polos: 18, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202628
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (CC-2002)
EAN 4017918053369
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,020 g
Número de tarifa arancelaria 85369010