Caja para electrónica - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Carcasa, Parte inferior, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en anchos de construcción de 75,2 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
  • Contacto de tierra funcional integrado en la parte de la carcasa
  • Construcción en L

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202621
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626199269
Número de tarifa arancelaria 85389099