Caja para electrónica - ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 2202616

Carcasa, longitud: 21,9 mm, Cubierta, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 12,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202616
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626210490
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389099