Almacén - SKBD 13/MT - 2202589

La figura muestra una variante de 20 polos

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 5 A, número de polos: 13, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202589
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (CC-2002)
EAN 4017918053321
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010