Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 2202570

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Tecnología características, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202570
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626146126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,420 g