Caja para electrónica - ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 2202507

, longitud: 120,6 mm,Carcasa, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 8

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
  • Contacto de tierra funcional integrado en la parte de la carcasa

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202507
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626199214
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar