Conector enchufable para placa de circ. impreso - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 300 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202345
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626058825
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,630 g