Parte superior de la caja - BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - 2202300

Ninguna imagen disponible

, longitud: 89,7 mm,Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202300
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626051215
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar