Caja para electrónica - ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 BK - 2202160

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Carcasa completa, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202160
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626004297
Número de tarifa arancelaria 85389099