Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202045
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626005492
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269097