Caja para electrónica - ME MAX 17,5 PLATE WH - 2202002

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202002
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356960984
Número de tarifa arancelaria 85389099