Caja para electrónica - BC 161,6 OT 111122 KMGY - 2201919

, longitud: 89,7 mm,Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201919
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356949552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,600 g
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar